Indexbultar används för indexering av hål.
Modeller med / utan låsning har samma bygghöjd.
Tack vare gängsläppningen kan indexbulten skruvas helt in.
Denna artikel 22110.0226 - Indexbultar kompakt med sexkant och låsning / with knob, black (d1 -0,02 -0,05: 5 mm, l2 min.: 5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar kompakt med sexkant och låsning (EH 22110.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Låsmutter beställs separat.
Gänglängden kan justeras genom distansringar för indexbultar (EH 22120.).
Knoppen dras ut och vrids 90° och säkras med ett hack (när låspinnen inte får skjuta ut).
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."