Indexbultar med genomgående hål för tunnväggiga detaljer.
Denna artikel 22120.0267 - Indexbultar för tunnväggiga detaljer / Utan låsning (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) är en variant av artikelgruppen Indexbultar för tunnväggiga detaljer (EH 22120.)
Kropp
Låspinne
Grepp
Knopp ej demonterbar
Genom fästhylsan kan indexbulten monteras på detaljer med en tjocklek av 1-5mm.
Vid användande av låsbar modell, dra ut knoppen och vrid 90° och säkras med ett spår. Beroende på spännlängden, kan bulten helt dras undan.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."