Monteringsstöd och utökat användningsområde för indexbultarna.
Monteringsstödet kan användas till indexbultar för storleken 6, 8 och 10.
Denna artikel 22120.0546 - Hållare för indexbultar / Fixeringshålet parallellt med indexbulten (d1: M16 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare för indexbultar (EH 22120.)
Gängstift
Kropp
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."