Monteringsstöd och utökat användningsområde för indexbultarna.
Monteringsstödet kan användas till indexbultar för storleken 6, 8 och 10.
Denna artikel 22120.0347 - Hållare för indexbultar / Fästhål vertikalt till index bult (d1: M12 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare för indexbultar (EH 22120.)
Gängstift
Kropp
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."