Monteringsstöd för indexbultar. Kan också användas som ett säte för lokaliseringsbussningar EH 22110.
Denna artikel 22110.0420 - Hållare för indexbultar, gjuten zink, / Fästhål vertikalt till index bult (d1: M20 x 1,5 mm) är en variant av artikelgruppen Hållare för indexbultar, gjuten zink, (EH 22110.)
Gängstift
Kropp
Indexbulten måste installeras i hålet d1 på den försänkta sidan.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."