Distansring för alternativa gänglängder till indexbult.
Denna artikel 22120.0638 - Distansring för indexbultar / (d1 H12: 8 mm, l ±0,1: 8 mm) är en variant av artikelgruppen Distansring för indexbultar (EH 22120.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."