Används för positionering och skapa tryck. t.ex. vid lackering och blästring.
Denna artikel 22140.0014 - Fjädrande sidotryckstift / Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt (d1 +0,1: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Fjädrande Sidotryckstift (EH 22140.)
Kula
Kropp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Fjädrande sidotryckstift måste monteras i ett hål med minsta måttet I3.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."