Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
Version:
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Lokaliserings hål H8: 8 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,5 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 8,9 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Lokaliserings hål H8: 10 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 16 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Lokaliserings hål H8: 12 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 13 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 28 g
show article view
Version:
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Fler detaljer
Kula av rostfritt stål normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Lokaliserings hål H8: 14 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 8 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 18 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 43 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 8 mm
d2 : 3 mm
l1 : 25 mm
l2 : 3,6 mm
l3 : 6 mm
b: 3,2 mm
Lokaliserings hål H8: 8 mm
Slag s: 0,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 2,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 6,5 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 8,8 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 4 mm
l1 : 30 mm
l2 : 4,2 mm
l3 : 7 mm
b: 4 mm
Lokaliserings hål H8: 10 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 4,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 9 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 16 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 13 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 9 mm
b: 5 mm
Lokaliserings hål H8: 12 mm
Slag s: 1,6 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 6,5 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 13 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 28 g
show article view
Version:
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Fler detaljer
Kula av thermoplast normalt fjädertryck ensidigt – Bild 1
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 5,8 mm
l3 : 10 mm
b: 5,4 mm
Lokaliserings hål H8: 14 mm
Slag s: 1,9 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 8 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 18 N
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range max.: 50 °C
Vikt: 42 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 60 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 170 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck ensidigt – Bild 2
d1 +0,1: 10 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 30 mm
l2 : 7 mm
l3 : 8 mm
b: 4,5 mm
Lokaliserings hål H8: 10 mm
Slag s: 1 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 60 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 170 N
Operating temperature range min.: -40 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 8,6 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 260 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck ensidigt – Bild 2
d1 +0,1: 12 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 8 mm
l3 : 9 mm
b: 5,5 mm
Lokaliserings hål H8: 12 mm
Slag s: 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 80 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 260 N
Operating temperature range min.: -40 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 14 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck ensidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 480 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck ensidigt – Bild 2
d1 +0,1: 14 mm
d2 : 8 mm
l1 : 40 mm
l2 : 9 mm
l3 : 10 mm
b: 6,5 mm
Lokaliserings hål H8: 14 mm
Slag s: 2 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 120 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 480 N
Operating temperature range min.: -40 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck tvåsidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 110 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 220 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck tvåsidigt – Bild 3
d1 +0,1: 16 mm
d2 : 5,5 mm
l1 : 35 mm
l2 : 7 mm
l3 : 11 mm
b: 15 mm
Lokaliserings hål H8: 16 mm
Slag s: 1,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 110 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 220 N
Operating temperature range min.: -40 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 20 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck tvåsidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 120 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 330 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck tvåsidigt – Bild 3
d1 +0,1: 18 mm
d2 : 6,5 mm
l1 : 40 mm
l2 : 8 mm
l3 : 12 mm
b: 17 mm
Lokaliserings hål H8: 18 mm
Slag s: 1,8 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 120 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 330 N
Operating temperature range min.: -40 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 29 g
show article view
Version:
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck tvåsidigt
Fj. tryck1) F1 ~ [N]:
~ 130 N
Fj. tryck1) F2 ~ [N]:
~ 540 N
Fler detaljer
Kula av kullagerstål förstärkt fjädertryck tvåsidigt – Bild 3
d1 +0,1: 22 mm
d2 : 8 mm
l1 : 45 mm
l2 : 9 mm
l3 : 15 mm
b: 21 mm
Lokaliserings hål H8: 22 mm
Slag s: 2,5 mm
Fj. tryck1) F1 : ~ 130 N
Fj. tryck1) F2 : ~ 540 N
Operating temperature range min.: -40 °C
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 43 g
show article view
Material
Kula
Rostfritt stål, härdat
Thermoplast vit (POM)
Kullagerstål, härdat
Kropp
Automatstål, svartoxiderat
Fjäder
rostfritt stål
Plast (PU)
Not
Specialutförande på begäran.
Montering
Fjädrande sidotryckstift måste monteras i ett hål med minsta måttet I3 .
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."