Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0301
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 7,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0302
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 8,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0303
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 12 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0304
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 16 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0306
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 23 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
22720.0308
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, rostfritt stål
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 30 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0342
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0343
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0344
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0345
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,3 kN
Artikel nr.:
22720.0346
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,3 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0352
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0353
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0354
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0355
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0356
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,5 kN
Artikel nr.:
22720.0358
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0362
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0363
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0364
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0365
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
0,9 kN
Artikel nr.:
22720.0366
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 0,9 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 3,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0381
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 1,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Med rund kula av thermoplast
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
1,5 kN
Artikel nr.:
22720.0382
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Med rund kula av thermoplast, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 1,5 kN
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.