Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
84,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0246
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: 84,7 mm
  • kulans diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 223 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
22720.0747
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M3
  • l1: 5 mm
  • kulans diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
7,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
22720.0748
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M3
  • l1: 7,5 mm
  • kulans diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M3
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
22720.0749
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M3
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 1,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 2,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0750
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0752
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0754
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0756
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.0758
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M4
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0760
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0761
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,9 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0762
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,1 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0763
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 16 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0764
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 20 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
25 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.0765
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M5
  • l1: 25 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
10,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0770
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
12,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0772
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 12,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0774
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0775
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 20,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25,8 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.0776
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M6
  • l1: 25,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
11,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0780
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 11,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0782
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 13,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
17,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0783
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 17,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
21,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0784
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, rostfritt stål
  • d1: M8
  • l1: 21,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,2 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.