Kultryckskruv utan huvud, rund kula

EH 22720.

Kultrycksskruvar med kula av thermoplast används för sköra och tryckkänsliga detaljer.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Ert urval resulterade i 161 träffar

Version
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
31,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.0086
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M8
  • l1: 31,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
13,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0101
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 13,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
17,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0102
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 17,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
21,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0103
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 21,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
26,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0104
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 26,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 10 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
31,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0105
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 31,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 13 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
36,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0106
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 36,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 15 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
41,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
20 kN
Artikel nr.:
22720.0108
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M10
  • l1: 41,7 mm
  • kulans diameter: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 20 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
18 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0121
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 18 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 9,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
22 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0122
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 22 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 11 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
27 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0123
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 27 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 14 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0124
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 32 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 18 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0126
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 42 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 25 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
52 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
30 kN
Artikel nr.:
22720.0128
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M12
  • l1: 52 mm
  • kulans diameter: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 30 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 32 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
23,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0161
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 23,3 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 22 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
28,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0162
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 28,3 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 27 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0164
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 38,3 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 41 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
53,3 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22720.0166
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M16
  • l1: 53,3 mm
  • kulans diameter: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 60 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 61 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
34,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0202
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: 34,2 mm
  • kulans diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 52 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
44,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0204
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: 44,2 mm
  • kulans diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 73 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
54,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0205
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: 54,2 mm
  • kulans diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 94 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
64,2 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
90 kN
Artikel nr.:
22720.0206
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M20
  • l1: 64,2 mm
  • kulans diameter: 15 mm
  • SW: 10 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 90 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 114 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
39,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0242
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: 39,7 mm
  • kulans diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 89 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
54,7 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
120 kN
Artikel nr.:
22720.0244
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula, Värmebehandlat stål
  • d1: M24
  • l1: 54,7 mm
  • kulans diameter: 18 mm
  • SW: 12 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 120 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 133 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat
  • Thermoplast vit (POM)

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, rund kula
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.