Kultryckskruvar, kort utförande, är särskilt lämpade för parallella ben DIN 1835 E i kombination med (t.ex) Whistle Notch och Weldon vertygshållare.
Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.
Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.
Denna artikel 22720.0682 - Kultryckskruv utan huvud, kort utförande / Platt kula, plan yta, parallella ben DIN 1835 E (d1: M18 x 2 mm, l2: 20 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv utan huvud, kort utförande (EH 22720.)
Kula
Skruv
Kula ej säkrad mot vridning.
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."