Kultryckskruv utan huvud, fingängad

EH 22720.

Även för positionering, fastspänning, åtdragande och stöd till ytor som inte är exakt parallella.

Fingängan möjliggör en exakt justering.

Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.

Ert urval resulterade i 52 träffar

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.5270
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
20 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.5273
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, Värmebehandlat stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6030
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6032
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6040
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 6 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6042
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l1: 10 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.6050
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 8 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.6052
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l1: 12 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
10,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6060
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 10,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
12,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6061
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 12,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
16,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6062
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 16,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
20,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6063
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 20,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 3,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
25,8 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6064
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l1: 25,8 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 4,4 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
11,2 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.6070
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 11,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Rund kula
Bild:
1
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M8 x 1 mm
l1 [mm]:
21,2 mm
l2 [mm]:
-
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
22720.6073
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Rund kula – Bild 1, rostfritt stål
  • d1: M8 x 1 mm
  • l1: 21,2 mm
  • kulans diameter: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 15 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 5,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6230
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,35 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6232
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,35 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
5,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6240
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 5,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,3 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M4 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
9,6 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
22720.6242
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M4 x 0,5 mm
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,3 mm
  • kulans diameter: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 3,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,6 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
7,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.6250
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 0,7 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M5 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
11,5 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
22720.6252
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M5 x 0,5 mm
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • kulans diameter: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 4,5 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,2 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
10 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6260
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,5 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
12 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6261
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 1,8 g
show article view
Kultryckskruv
Version:
Platt kula, plan yta
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
M6 x 0,5 mm
l1 [mm]:
-
l2 [mm]:
16 mm
Max. last kapacitet med statisk last1) max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
22720.6262
CAD
Dokument
Kultryckskruv
  • Platt kula, plan yta – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: M6 x 0,5 mm
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • kulans diameter: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Max. last kapacitet med statisk last1) max.: 9 kN
  • Operating temperature range max.: 250 °C
  • Vikt: 2,6 g
show article view
Kultryckskruv

Material

Kula

  • Kullagerstål, härdat
  • Rostfritt stål, härdat

Skruv

  • Värmebehandlat stål, 1200 ±100 N/mm2
  • Rostfritt stål 1.4305   

Not

Kula ej säkrad mot vridning.   

Specialutförande på begäran. 

Referens

Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22720. Kultryckskruv – utan huvud, fingängad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Anslagsstift    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.