Den vridbara kulan möjliggör att ytor som inte är exakt parallella kan spännas upp.
Maximerad kraftöverföring möjlig genom rörlig kula.
Denna artikel 22700.0272 - Kultryckskruv med huvud, kula vridsäkrad / Med slätt huvud, kulan räfflad, (d1: M20, l2: ~ 50 mm) är en variant av artikelgruppen Kultryckskruv med huvud, kula vridsäkrad (EH 22700.)
Kula
Skruv
Observera gänglängden l4 !
Kula säkrad mot vridning
Specialutförande på begäran.
Gänglåsning på förfrågan, se tillägg - Teknisk Data
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."