24741.0040 - Ställskruv med stjärnvred
liknande DIN 6336, rostfritt stål

These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Denna artikel 24741.0040 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 45 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål (EH 24741.)

Skruv
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikel nr.:
24741.0040
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 187 g
Ställskruv med stjärnvred

Material

Handtag

  • Stainless steel 1.4308, precision casting, matt blasted

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24741.0040
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."