Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6336, rostfritt stål

EH 24741.

These star grip screws are manufactured according to DIN 6336, but it is a version without dirty edges. This makes these star grip screws suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Skruv
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikel nr.:
24741.0005
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 89 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel nr.:
24741.0010
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 87 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel nr.:
24741.0015
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 97 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel nr.:
24741.0020
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Vikt: 93 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikel nr.:
24741.0025
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 171 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel nr.:
24741.0030
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 172 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel nr.:
24741.0035
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 177 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikel nr.:
24741.0040
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 187 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artikel nr.:
24741.0045
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Vikt: 194 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel nr.:
24741.0050
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Vikt: 343 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel nr.:
24741.0055
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Vikt: 338 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Skruv:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikel nr.:
24741.0060
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Vikt: 329 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred

Material

Handtag

  • Stainless steel 1.4308, precision casting, matt blasted

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24741. Ställskruv med stjärnvred – liknande DIN 6336, rostfritt stål
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."