These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.
Denna artikel 24731.0005 - Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) är en variant av artikelgruppen Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål (EH 24731.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."