Ställskruv med stjärnvred liknande DIN 6335, rostfritt stål

EH 24731.

These grub screws with palm grip are manufactured according to DIN 6335, but it is a version without dirty edges. This makes these grub screws with palm grip suitable for all areas of application with high hygienic requirements.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Material
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikel nr.:
24731.0005
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Vikt: 76 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel nr.:
24731.0010
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel nr.:
24731.0015
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Vikt: 70 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel nr.:
24731.0020
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Vikt: 82 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikel nr.:
24731.0025
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 135 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikel nr.:
24731.0030
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 138 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel nr.:
24731.0035
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 138 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikel nr.:
24731.0040
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 160 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artikel nr.:
24731.0045
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 149 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikel nr.:
24731.0050
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Vikt: 249 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikel nr.:
24731.0055
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Vikt: 240 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikel nr.:
24731.0060
CAD
Dokument
Ställskruv med stjärnvred
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Vikt: 250 g
show article view
Ställskruv med stjärnvred

Material

Handtag

  • Rostfritt stål, mattpolerat

Skruv

  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24731. Ställskruv med stjärnvred – liknande DIN 6335, rostfritt stål
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."