Ert urval resulterade i 54 träffar
Version:
Med cylindriskt handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
- Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
- d1: 12 mm
- l1: 100 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Operating temperature range max.: 110 °C
- Vikt: 81 g
show article view
Version:
Med cylindriskt handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
- Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
- d1: 12 mm
- l1: 125 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Operating temperature range max.: 110 °C
- Vikt: 103 g
show article view
Version:
Med cylindriskt handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
- Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
- d1: 12 mm
- l1: 160 mm
- d2: M10
- d3: 23 mm
- l2: 14 mm
- l3: 65 mm
- Operating temperature range max.: 110 °C
- Vikt: 133 g
show article view
Version:
Med cylindriskt handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
- Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
- d1: 14 mm
- l1: 125 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Operating temperature range max.: 110 °C
- Vikt: 125 g
show article view
Version:
Med cylindriskt handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
- Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
- d1: 14 mm
- l1: 160 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Operating temperature range max.: 110 °C
- Vikt: 168 g
show article view
Version:
Med cylindriskt handtag
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
- Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
- d1: 14 mm
- l1: 200 mm
- d2: M12
- d3: 26 mm
- l2: 16 mm
- l3: 80 mm
- Operating temperature range max.: 110 °C
- Vikt: 216 g
show article view
Material
Handtag
- Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat
- Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
Kulknopp
- Härdplast PF 31, svart, DIN 319
cylindriskt handtag
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.