24350.0640 - Rak Spak

Version
Bild
Material
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med cylindriskt handtag
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24350.0640
Dokument
Rak Spak
  • Med cylindriskt handtag – Bild 2, rostfritt stål
  • d1: 12 mm
  • l1: 100 mm
  • d2: M10
  • d3: 23 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 65 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 81 g
Rak Spak

Material

Handtag

  • Rostfritt stål 1.4305, mattpolerat

Kulknopp

  • Härdplast PF 31, svart, DIN 319

cylindriskt handtag

  • Härdplast PF 31, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24350.0640
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."