24550.0031 - Konisk Knopp

d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
Artikel nr.:
24550.0031
Dokument
Konisk Knopp
  • d1: 30 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 18 mm
  • h: 46 mm
  • t min.: 18 mm
  • Operating temperature range max.: 110 °C
  • Vikt: 25 g
Konisk Knopp

Material

  • Härdplast PF 31, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24550.0031
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."