Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Fler detaljer
d1 : 20 mm
d2 : M5
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 7,8 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : ~ 12 mm
h: 30 mm
t min.: 18 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 7,4 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 25 mm
d2 : M6
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 18 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : ~ 15 mm
h: 38 mm
t min.: 18 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 17 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 26 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : ~ 18 mm
h: 46 mm
t min.: 18 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 25 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 35 mm
d2 : M10
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 46 g
show article view
Fler detaljer
d1 : 35 mm
d2 : M12
d3 : ~ 21 mm
h: 53 mm
t min.: 21 mm
Operating temperature range max.: 110 °C
Vikt: 43 g
show article view
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."