24330.0436 - Handtag med vev

l [mm]
s - H11 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l [mm]:
Zink gjutet   
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Artikel nr.:
24330.0436
Dokument
Handtag med vev
  • Zink gjutet   
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 max.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 23 mm
  • Operating temperature range max.: 80 °C
  • Vikt: 270 g
Handtag med vev

Material

Handtag

  • Zink gjutet, plastbelagd, svart, matt

cylindriskt handtag

  • Härdplast PF 31, svart

Referens

Alternativ till vev DIN 469.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 24330.0436
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."