Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
Fler detaljer
Zink gjutet
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 max.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 14 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 58 g
show article view
Fler detaljer
Zink gjutet
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 18 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 97 g
show article view
Fler detaljer
Zink gjutet
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 21 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 166 g
show article view
Fler detaljer
Zink gjutet
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 23 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 270 g
show article view
Fler detaljer
Aluminium Al
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 max.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 21 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 97 g
show article view
Fler detaljer
Aluminium Al
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 max.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 23 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 161 g
show article view
Fler detaljer
Aluminium Al
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 max.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 26 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 251 g
show article view
Fler detaljer
Aluminium Al
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 max.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Cylindriskt handtag ∅ EH 24530.: 26 mm
Operating temperature range max.: 80 °C
Vikt: 280 g
show article view
Material
Handtag
Zink gjutet, plastbelagd, svart, matt
Aluminium, plastbelagd, svart, matt yta
cylindriskt handtag
Referens
Alternativ till vev DIN 469.
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."