Det finns greppfördjupningar på baksidan.
Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.
Denna artikel 24570.0103 - Handhjul skivtyp DIN 3670 / Utan stålbussning, form B, utan kilspår (d1: 80 mm, d2 H7: 10 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul skivtyp DIN 3670 (EH 24570.)
Handhjul
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."