Produktfilter
Ert urval resulterade i 32 träffar
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Vikt: 119 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Vikt: 116 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Vikt: 194 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Vikt: 189 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Vikt: 288 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Vikt: 284 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Vikt: 477 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Vikt: 501 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Vikt: 955 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Vikt: 940 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Vikt: 1685 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Vikt: 1674 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Vikt: 2710 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Vikt: 2695 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Vikt: 4720 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form B, utan kilspår
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Vikt: 5700 g
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 3 mm
Vikt: 120 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 11,4 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 4 mm
Vikt: 129 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 13,8 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 3 mm
Vikt: 244 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 11,4 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 4 mm
Vikt: 183 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 13,8 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 4 mm
Vikt: 250 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 13,8 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 290 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 491 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 16,3 mm
show article view
Version:
Utan stålbussning, form N, med kilspår
Fler detaljer
Utan stålbussning, form N, med kilspår
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 b3 : 5 mm
Vikt: 481 g
Nav kilspår DIN 6885 Ark 1 t: 18,3 mm
show article view
Montering
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Datablad EH 24570. Handhjul skivtyp – DIN 3670
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."