Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.
Denna artikel 24591.0520 - Handhjul liknande DIN 950, rostfritt stål / Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) (d1: 160 mm) är en variant av artikelgruppen Handhjul liknande DIN 950, rostfritt stål (EH 24591.)
Handhjul
Maskinhandtag
Ändbricka EH 22270. för axiell montering.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."