Handhjul liknande DIN 950, rostfritt stål     

EH 24591.

Nav maskinbearbetat; kant svarvad och polerad, obearbetade ytor blästrade.

Ert urval resulterade i 20 träffar

Version
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24591.0005
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 431 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24591.0010
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 633 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0015
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 851 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0020
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 1112 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24591.0030
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår utan handtag form B-F/A (A 4) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 1877 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24591.0105
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 3 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 11,4 mm
  • Vikt: 434 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24591.0110
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 659 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0115
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 854 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0120
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 1115 g
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24591.0130
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår utan handtag form N-F/A (A 3) – Bild 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 6 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 20,8 mm
  • Vikt: 1882 g
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24591.0405
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 16 mm
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24591.0410
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 20 mm
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0415
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 20 mm
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0420
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 25 mm
show article view
Handhjul
Version:
Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24591.0430
CAD
Dokument
Handhjul
  • Utan kilspår, med fast handtag EH 24450., monterat, form B-F/G (tidigare:F 4) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Vikt: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 25 mm
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Artikel nr.:
24591.0505
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) – Bild 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 3 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 11,4 mm
  • Vikt: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 16 mm
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Artikel nr.:
24591.0510
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) – Bild 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 4 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 13,8 mm
  • Vikt: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 20 mm
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0515
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) – Bild 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 20 mm
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
24591.0520
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) – Bild 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 5 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 16,3 mm
  • Vikt: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 25 mm
show article view
Handhjul
Version:
Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
24591.0530
CAD
Dokument
Handhjul
  • Med kilspår, med fast handtag EH 24450. form N-F/G (F 3) – Bild 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    b3: 6 mm
  • Antal ekrar: 3
  • Nav kilspår DIN 6885 Ark 1    t: 20,8 mm
  • Vikt: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Tillbehör handtag DIN 39: 25 mm
show article view
Handhjul

Material

Handhjul

  • Rostfritt stål A4

Maskinhandtag

  • Rostfritt stål A4

Montering

Ändbricka EH 22270. för axiell montering. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 24591. Handhjul – liknande DIN 950, rostfritt stål     
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."