1512.000 - Uppbyggnadselement

System
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1512.000
Dokument
Uppbyggnadselement
  • System: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Vikt: 1431 g
Uppbyggnadselement

Material

  • Gjutgods GG, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1512.000
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."