Uppbyggnadselement

EH 1512.000 - EH 1612.400

Ert urval resulterade i 4 träffar

System
l [mm]
h [mm]
d2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1512.000
CAD
Dokument
Uppbyggnadselement
  • System: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Vikt: 1431 g
show article view
Uppbyggnadselement
System:
L12
l [mm]:
74,8 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
Artikel nr.:
1512.100
CAD
Dokument
Uppbyggnadselement
  • System: L12
  • l: 74,8 mm
  • h: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Vikt: 1287 g
show article view
Uppbyggnadselement
System:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1612.200
CAD
Dokument
Uppbyggnadselement
  • System: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Vikt: 2645 g
show article view
Uppbyggnadselement
System:
L16
l [mm]:
90 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
Artikel nr.:
1612.400
CAD
Dokument
Uppbyggnadselement
  • System: L16
  • l: 90 mm
  • h: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Vikt: 2433 g
show article view
Uppbyggnadselement

Material

  • Gjutgods GG, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1512.000 - EH 1612.400 Uppbyggnadselement
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Hål och styrpinnsystem
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."