1906.240 - Spännvinkel

l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
l4 [mm]
l5 [mm]
s - ±0,025 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
400 mm
h [mm]:
475 mm
l4 [mm]:
100 mm
l5 [mm]:
100 mm
s ±0,025 [mm]:
80 mm
Artikel nr.:
1906.240
Dokument
Spännvinkel
  • l1: 400 mm
  • h1: 400 mm
  • h: 475 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • b2 ±0,2: 150 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 100 mm
  • h2 ±0,02: 275 mm
  • s ±0,025: 80 mm
  • d: M12
  • y: 12 mm
  • För bultar: M12
  • Antal fästhål    n: 4
  • Vikt: 147 kg
Spännvinkel

Material

  • Gjutgods GG

Not

Specialutförande på begäran.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1906.240
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."