Produktfilter
Ert urval resulterade i 5 träffar
Fler detaljer
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 100 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 4
Vikt: 147 kg
show article view
Fler detaljer
l1 : 400 mm
h1 : 400 mm
l2 : 500 mm
h: 475 mm
a ±0,013: 150 mm
b2 ±0,2: 150 mm
l3 ±0,2: 150 mm
l4 : 200 mm
l5 : 100 mm
h2 ±0,02: 275 mm
s ±0,025: 80 mm
d: M12
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 4
Vikt: 168 kg
show article view
Fler detaljer
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 6
Vikt: 295 kg
show article view
Fler detaljer
l1 : 500 mm
h1 : 500 mm
l2 : 630 mm
h: 595 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 345 mm
s ±0,025: 100 mm
d: M12
y: 12 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 6
Vikt: 326 kg
show article view
Fler detaljer
l1 : 630 mm
h1 : 630 mm
h: 725 mm
a ±0,013: 200 mm
b2 ±0,2: 200 mm
l3 ±0,2: 200 mm
l4 : 200 mm
l5 : 200 mm
h2 ±0,02: 410 mm
s ±0,025: 130 mm
d: M16
y: 16 mm
För bultar: M12
Antal fästhål n: 6
Vikt: 445 kg
show article view
Material
Not
Specialutförande på begäran.
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."