Varningsflaggor används i flygplan, tillsammans med kullåspinnar.
The warning streamer is printed with "Remove Before Flight" on the front and the Halder logo on the back.
Denna artikel 4217.B003 - Varningsflaggor med texten "Remove Before Flight" / () är en variant av artikelgruppen Varningsflaggor med texten "Remove Before Flight" (EH 4217.)
Ögla
nyckelring
Flagga
Ytterligare information på begäran.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."