Bypass Pin setet består av kullåspinne i enlighet med flygstandard, nyckelring samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.
Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Boeing artikelnummer 2MIT65B04011-41 och kan användas för typerna B747-4 och B747-8.
Denna artikel 4227.0004 - Bypass Pin set till Boeing B747-4 och B747-8 / () är en variant av artikelgruppen Bypass Pin set till Boeing B747-4 och B747-8 (EH 4227.)
Bult
Handtag
Flagga
Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.
Specialutförande på begäran.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."