Bypass Pin setet består av kullåspinne i enlighet med flygstandard, nyckelring samt en "REMOVE BEFORE FLIGHT" vimpel.
Detta Bypass Pin set motsvarar i form, passform och funktion (FFF) Airbus artikelnummer D23156000 och kan användas för typerna Airbus A318, A319, A320, A321, A330 och A340.
Denna artikel 4227.0002 - Bypass Pin set till Airbus A318, A319, A320, A321, A330 och A340 / () är en variant av artikelgruppen Bypass Pin set till Airbus A318, A319, A320, A321, A330 och A340 (EH 4227.)
Bult
Handtag
Flagga
Alla ytterligare dimensioner är tillgängliga på förfrågan.
Specialutförande på begäran.
Kulorna frigörs när man trycker in knappen.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."