Klyvinsatsen till SIMPLEX-klyvsläggan är tillverkad av högkvalitativt kolstål. Den har extremt hög klyvverkan tack vare sin svarvade nos. Vikten av 1.340g ger klyvsläggan högre topptyngd och bidrar därmed till större klyvningsverkan. Den påsatta plastmuffen gör det möjligt att spänna fast klyvinsatsen i SIMPLEX-höljet.
Denna klyvinsats får endast monteras i gjutjärnshöljen 3011.160!
En uppgradering av denna version medför både kostnads- och resursbesparingar.
Produktegenskaper:
Denna artikel 3210.160 - SIMPLEX slag / (Ø: 60 mm) är en variant av artikelgruppen SIMPLEX slag (EH 3210.)
Insats
Patenterat i-hus-fixering
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."