SIMPLEX-Klyvslägga     
 IM0009511 Foto Banner

SIMPLEX-Klyvslägga     

Klyvslägga - kombinationsverktyget för att klyva meterlånga stockar

Försedd med kvalitetssigillet ”Made in Germany” betraktas SIMPLEX-mjukhammaren fortfarande som guldstandard, som andra mjukhammare mäts med, när det gäller kvalitet, mångsidighet och pålitlighet inom ett brett spektrum av applikationer inom handel och industri. ”SIMPLEX-klyvsläggan” visar, att Erwin Halder KG även efter mer än 80 år fortfarande har en massa idéer!

Snabbt - enkelt - säkert: Den nya ”SIMPLEX-klyvsläggan”

Baserat på försökt och testad SIMPLEX-teknologi har Halder med sin SIMPLEX-klyvslägga utvecklat ett smart kombinationsverktyg för säker klyvning av 1 meter långa stockar. 

Fördelarna med SIMPLEX-klyvsläggan är uppenbara:

  • Två verktyg i ett
  • Kostnadsbesparingar i jämförelse med separata inköp av klyvsläggor och mjukhammare
  • Smidda och omsorgsfullt härdade utbytbara stålinsatser med svarvad nos, tillverkad av förstklassigt kolstål.
  • Förstklassigt hickoryhandtag
  • Inkluderar robust bladskydd av läder
  • Patenterad fastsättning av stålinsatsen i hammarhöljet
  • Förbättrad arbetssäkerhet: slag på stål- / aluminiumkilar skadar / splittrar inte kilarna, tack vare superplast-insatsen.
  • Byte av utslitna insatser eller skadade trähandtag går snabbt och lätt och kan utföras av användaren.
  • Höljet med en stabil skyddsmuff på handtaget skyddar handtaget mot brott, om slaget missar.
  • KWF-certifierad (KWF-test)
  • GS-certifierad av VPA Remscheid-institutet.
  • Made in Germany

Användningsområde:

  • Skogshuggning för hand med hjälp av motor
  • Säkert och materialvänligt sätt att slå in kilar
  • För kilklyvning vid fällning
  • Klyvning av en meter långa stockar
  • Indrivning av trästolpar
  • ”Vedhuggning” för professionella och privata användare.

SIMPLEX-klyvsläggan har belönats med ”Skogsutrustningspriset”.