Produktfilter
Ert urval resulterade i 24 träffar
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 6 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 1,8 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 10 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 6,2 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 16 mm
h h9: 5 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
Vikt: 11 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 16 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 8 mm
l: 10 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 8 mm
Vikt: 24 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 25 mm
h h9: 8 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 41 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 25 mm
h h9: 20 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 88 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 40 mm
h h9: 13 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
Vikt: 171 g
show article view
Version:
DIN 6321 gammal norm
Fler detaljer
DIN 6321 gammal norm
d1 : 40 mm
h h9: 32 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
Vikt: 358 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 6 mm
h h9: 2,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 6,5 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 1,2 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 6 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 4 mm
l: 8,5 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 4 mm
Vikt: 1,9 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 8 mm
h h9: 4 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 5 mm
Vikt: 3,1 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 8 mm
h h9: 7 mm
d2 n6: 5 mm
l: 8 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 5 mm
Vikt: 4,2 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 10 mm
h h9: 4,5 mm
d2 n6: 6 mm
l: 8,5 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 4,4 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 12 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 7,6 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 12 mm
h h9: 10 mm
d2 n6: 6 mm
l: 10 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 6 mm
Vikt: 11 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 20 mm
h h9: 6 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
Vikt: 21 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 20 mm
h h9: 12 mm
d2 n6: 10 mm
l: 12 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 10 mm
Vikt: 36 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 25 mm
h h9: 30 mm
d2 n6: 12 mm
l: 14 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 12 mm
Vikt: 124 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 30 mm
h h9: 25 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 16 mm
Vikt: 164 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 30 mm
h h9: 40 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 16 mm
Vikt: 248 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 30 mm
h h9: 50 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 16 mm
Vikt: 305 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 30 mm
h h9: 65 mm
d2 n6: 16 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 16 mm
Vikt: 385 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 30 mm
h h9: 80 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
Vikt: 485 g
show article view
Version:
Mellanliggande storlekar
Fler detaljer
Mellanliggande storlekar
d1 : 30 mm
h h9: 100 mm
d2 n6: 20 mm
l: 20 mm
Lokaliserings hål D1 H7: 20 mm
Vikt: 594 g
show article view
Material
Verktygsstål, härdat, slipat
Datablad EH 22630. Positioneringstapp – delvis DIN 6321 (gammal norm)
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."