Tillbehör till: 2B150. Sidotryckstift slät, med tätning - TUM

Ert urval resulterade i 4 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för sidostycke, plant
d1: 6 mm
Artikel nr.:
22150.0830
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 6 mm
  • Vikt: 19 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för sidostycke, plant
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0831
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 49 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för sidostycke, plant
d1: 12 mm
Artikel nr.:
22150.0832
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 12 mm
  • Vikt: 86 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för sidostycke, plant
d1: 16 mm
Artikel nr.:
22150.0833
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 16 mm
  • Vikt: 105 g
show article view
Monteringsverktyg