Tillbehör till: 25120. Höjd­justerings­element högt

Ert urval resulterade i 5 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 25 mm
Artikel nr.:
25120.0981
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 25 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 25 mm – 28 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 32 mm
Artikel nr.:
25120.0982
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 32 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 30 mm – 32 mm
  • Vikt: 46 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 45 mm
Artikel nr.:
25120.0983
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 45 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 45 mm – 50 mm
  • Vikt: 156 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 58 mm
Artikel nr.:
25120.0984
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 58 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 58 mm – 62 mm
  • Vikt: 250 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
för höjd­justerings­element
: Haknyckel för höjdjustering  
För höjdjusteringselement storlek d2: 70 mm
Artikel nr.:
25120.0985
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Haknyckel för höjdjustering  
  • För höjdjusteringselement storlek d2: 70 mm
  • Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 68 mm – 75 mm
  • Vikt: 253 g
show article view
Monteringsverktyg