25071.0052 - O-ring
for set collar

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
O-ring
Nominell dimension:
d: 22 x 1,5 mm
Artikel nr.:
25071.0052
Dokument
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Passar till storlek:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Vikt: 0,2 g
O-ring