Tillbehör till: 25050. Konisk spännsats med låsmutter, rostfritt stål

Ert urval resulterade i 7 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 14 mm
Artikel nr.:
25050.0814
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 14 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 16 mm
Artikel nr.:
25050.0816
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 16 mm
  • Vikt: 72 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 22 mm
Artikel nr.:
25050.0822
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 22 mm
  • Vikt: 195 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 27 mm
Artikel nr.:
25050.0827
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 27 mm
  • Vikt: 195 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 36 mm
Artikel nr.:
25050.0836
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 36 mm
  • Vikt: 428 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 46 mm
Artikel nr.:
25050.0846
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 46 mm
  • Vikt: 610 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Konisk spännsats
SW: 50 mm
Artikel nr.:
25050.0850
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Special gaffel nyckel
  • SW: 50 mm
  • Vikt: 870 g
show article view
Monteringsverktyg