23470.0270 - Tillbehör
Spänndel   

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.: 140 mm
Artikel nr.:
23470.0270
Dokument
Tillbehör
  • hållare
  • d1: 69 mm
  • b: 80 mm
  • d2: 24,5 mm
  • l1: 210 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 54 mm
  • l4: 90 mm
  • För spänndel stl.: 140 mm
  • Vikt: 1279 g
Tillbehör
Direkt nedladdning
Fler filformat