23470.0232 - Tillbehör
Spänndel   

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Tillbehör
Nominell dimension:
För spänndel stl.: 50 mm
Artikel nr.:
23470.0232
Dokument
Tillbehör
  • hållare
  • d1: 31 mm
  • b: 40 mm
  • d2: 18,5 mm
  • l1: 175 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 90 mm
  • För spänndel stl.: 50 mm
  • Vikt: 516 g
Tillbehör
Direkt nedladdning
Fler filformat