Tillbehör till: 23341. Axelspännare  

Ert urval resulterade i 7 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 3 mm
d: M2,5 mm
Artikel nr.:
23341.1008
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 3 mm
  • d: M2,5 mm
  • Vikt: 5 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 4 mm
d: M3 mm
Artikel nr.:
23341.1010
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 4 mm
  • d: M3
  • Vikt: 9 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 5 mm
d: M4 mm
Artikel nr.:
23341.1012
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 5 mm
  • d: M4
  • Vikt: 17 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 6 mm
d: M5 mm
Artikel nr.:
23341.1016
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 6 mm
  • d: M5
  • Vikt: 28 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 8 mm
d: M6 mm
Artikel nr.:
23341.1020
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 8 mm
  • d: M6
  • Vikt: 57 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 10 mm
d: M8 mm
Artikel nr.:
23341.1025
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 10 mm
  • d: M8
  • Vikt: 95 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
SW: 14 mm
d: M10 mm
Artikel nr.:
23341.1030
Dokument
Monteringsverktyg 
  • special insexnyckel  
  • SW: 14 mm
  • d: M10
  • Vikt: 250 g
show article view
Monteringsverktyg