Tillbehör till: 22860. Nivåfönster

Ert urval resulterade i 4 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Storlek (tittöppning) d1: 16 mm
Artikel nr.:
22860.0816
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • Storlek (tittöppning) d1: 16 mm
  • d h9: 2 mm
  • e: 21 mm
  • Vikt: 16 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Storlek (tittöppning) d1: 22 mm
Artikel nr.:
22860.0822
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • Storlek (tittöppning) d1: 22 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 30 mm
  • Vikt: 30 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Storlek (tittöppning) d1: 32 mm
Artikel nr.:
22860.0832
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • Storlek (tittöppning) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Vikt: 36 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
Storlek (tittöppning) d1: 50 mm
Artikel nr.:
22860.0850
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • Storlek (tittöppning) d1: 50 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 58,5 mm
  • Vikt: 49 g
show article view
Monteringsverktyg