Tillbehör till: 22800. Övervaknings­enhet  till positioneringssensorer, pneumatiska

Ert urval resulterade i 9 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Circular connector cable
Nominell dimension:
Vikt: 84 g
Artikel nr.:
22800.0702
Dokument
Circular connector cable
  • cirkulär anslutningskabel för anslutning av backtrycksensor till styr / bussystem, M12-anslutning på kabelände (4-stifts)
  • L: 2000 mm
  • Vikt: 84 g
show article view
Circular connector cable
Beskrivning:
Installation fram
Nominell dimension:
Vikt: 26 g
Artikel nr.:
22800.0703
Dokument
Installation fram
  • installationsram till baktrycksensor, för installation i kontrollpanel (max. väggtjocklek 5 mm)
  • Vikt: 26 g
show article view
Installation fram
Beskrivning:
Plug-in power supply
Nominell dimension:
Vikt: 100 g
Artikel nr.:
22800.0704
Dokument
Plug-in power supply
  • strömförsörjning, ingång 100-240 V AC / utgång 24 V DC 500 mA, med M12-stickkontakt
  • L: 1500 mm
  • Vikt: 100 g
show article view
Plug-in power supply
Beskrivning:
Pressure regulator
Nominell dimension:
Vikt: 22 g
Artikel nr.:
22800.0710
Dokument
Pressure regulator
  • tryckregulator, max. tryck in 12 bar / tryck ut 2 bar, 1/4" utvändig gänga dubbelsidig
  • Vikt: 22 g
show article view
Pressure regulator
Beskrivning:
Connection piece
Nominell dimension:
Vikt: 17 g
Artikel nr.:
22800.0711
Dokument
Connection piece
  • anslutningsdel för anslutning av tryckregulator och pneumatisk slang, 1/4 " invändig gänga på inkoppling (pneumatisk slang Ø 4 mm)
  • Vikt: 17 g
show article view
Connection piece
Beskrivning:
Pneumatic hose
Nominell dimension:
Vikt: 43 g
Artikel nr.:
22800.0712
Dokument
Pneumatic hose
  • pneumatisk slang Ø 4 mm
  • L: 5000 mm
  • D: 4 mm
  • Vikt: 43 g
show article view
Pneumatic hose
Beskrivning:
Push-in connector
Nominell dimension:
Vikt: 4,7 g
Artikel nr.:
22800.0713
Dokument
Push-in connector
  • instickskoppling, för pneumatisk slang Ø 4 mm
  • Vikt: 4,7 g
show article view
Push-in connector
Beskrivning:
T-push-in connector
Nominell dimension:
Vikt: 7,6 g
Artikel nr.:
22800.0714
Dokument
T-push-in connector
  • T-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
  • Vikt: 7,6 g
show article view
T-push-in connector
Beskrivning:
Y-push-in connector
Nominell dimension:
Vikt: 7,5 g
Artikel nr.:
22800.0715
Dokument
Y-push-in connector
  • Y-instickskoppling till pneumatisk slang Ø 4 mm
  • Vikt: 7,5 g
show article view
Y-push-in connector