Tillbehör till: 22150. Sidotryckstift med plastfjäder och stift

Ert urval resulterade i 5 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d1: 6 mm
Artikel nr.:
22150.0840
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 6 mm
  • Vikt: 23 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d1: 8 mm
Artikel nr.:
22150.0841
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 8 mm
  • Vikt: 47 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d1: 10 mm
Artikel nr.:
22150.0842
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 10 mm
  • Vikt: 46 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d1: 12 mm
Artikel nr.:
22150.0843
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 12 mm
  • Vikt: 96 g
show article view
Monteringsverktyg 
Beskrivning:
Monteringsverktyg 
Nominell dimension:
d1: 16 mm
Artikel nr.:
22150.0844
Dokument
Monteringsverktyg 
  • Monteringsverktyg 
  • d1: 16 mm
  • Vikt: 145 g
show article view
Monteringsverktyg