22130.0190 - Hylsa
med koniskt stift

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
Nominell diameter      : 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artikel nr.:
22130.0190
Dokument
Hylsa
  • Socket for precision index plungers, tapered – Bild 3
  • Nominell diameter      : 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Vikt: 13 g
Hylsa
Direkt nedladdning
Fler filformat