22130.0096 - Hylsa
cylindrisk

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Hylsa
Nominell dimension:
d1 +0,005: 25  mm
Artikel nr.:
22130.0096
Dokument
Hylsa
  • socket for precision index plungers, cylindrical  – Bild 3
  • d1 +0,005: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 min.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Vikt: 99 g
Hylsa
Direkt nedladdning
Fler filformat